arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EZU 30-EI-M-B Illustration similar

EZU 30-EI-M-B

Centric Grippers

ID 1581970

Centric Grippers EZU, Size: 30, electrical, with gripping force maintenance: M (permanent magnet brake), Communication interface: EtherNet/IP

  • Stroke per jaw: 30 mm
  • Min. gripping force: 175 N
  • Max. gripping force: 700 N
  • Power supply: 24 V
  • Max. ambient temperature: 55 °C
Stroke per jaw [mm] 30.0
Min. gripping force [N] 175.0
Max. gripping force [N] 700.0
Min. gripping force maintenance [%] 90
Max. gripping force maintenance [%] 100
Max. permissible finger length [mm] 80.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.4
Repeat accuracy (gripping) [mm] 0.02
Repeat accuracy (positioning, unidirectional) [mm] 0.05
Repeat accuracy (positioning, bi-directional) [mm] 0.15
Closing time [s] 0.6
Opening time [s] 0.6
Max. speed (positioning) [mm/s] 40.0
Max. acceleration [mm/s²] 250.0
Weight [kg] 2.3
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class, electronics 67
IP protection class guide/base jaws 40
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Cleanroom class: ISO 14644-1 2015
Nominal voltage [V] 24.0
Communication interface EtherNet/IP
BasicGrip nominal current consumption [A] 0.28
BasicGrip max. current consumption [A] 0.96
StrongGrip nominal current consumption [A] 0.7
StrongGrip max. current consumption [A] 1.2
Logic nominal current consumption [A] 0.16
Logic max. current consumption [A] 0.2
Moment Mx max. [Nm] 32.0
Moment My max. [Nm] 35.0
Moment Mz max. [Nm] 32.0
Max. axial force Fz max. [N] 800.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Opakovatelná přesnost (uchopování)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy každé čelisti během 100 po sobě jdoucích pohybů zavření a otevření na tuhém obrobku nebo pevném dorazu za konstantních podmínek.

Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy každé základní čelisti během 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy ze stejného směru za konstantních podmínek.

Opakovatelná přesnost (polohování, obousměrné)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy každé základní čelisti během 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy z obou směrů za konstantních podmínek.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Zavírací a otvírací časy (polohování)
Doby zavírání a otevírání zahrnují pouze doby pohybu prstů při maximální rychlosti, maximálním zrychlení s přihlédnutím k maximální přípustné hmotnosti každého prstu a vztahují se na 50 % dostupného zdvihu na čelist v základní verzi.

Max. rychlost (polohování) a max. zrychlení
je rychlost a zrychlení působící na každou čelist.

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel, s ochranou proti korozi

Záruka
24 měsíců nebo 5 milionů cyklů BasicGrip / 3 milionů cyklů StrongGrip (jeden cyklus se skládá z kompletního procesu uchopení: „Otevřít chapadlo“ a „Zavřít chapadlo“)

Rozsah dodávky
Chapadlo včetně bezpečnostních informací a sady příslušenství se středicími pouzdry pro montáž chapadla a prstu. Návody a software pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals a schunk.com/downloads-software.