EZU 40-IL-M-B
ID 1582154
- 片側ストローク: 40 mm
- 最小把持力: 900 N
- 最大把持力: 3600 N
- 電源: 24 V
- 最高周囲温度: 55 °C
Technické údaje
| 片側ストローク [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 最小把持力 [N] | 900.0 |
| 最大把持力 [N] | 3600.0 |
| 最小把持力の維持 [%] | 80 |
| 最大把持力の維持 [%] | 100 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 160.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 1.4 |
| 繰り返し精度 (グリッピング) [mm] | 0.02 |
| 繰り返し精度 (位置決め、一方向) [mm] | 0.05 |
| 繰返し精度 (位置決め、双方向) [mm] | 0.15 |
| 閉時間 [s] | 1.0 |
| 開時間 [s] | 1.0 |
| 最大速度 (位置決め) [mm/s] | 25.0 |
| 最大加速度 [mm/s²] | 150.0 |
| 重量 [kg] | 7.43 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| IP 保護等級、電子機器 | 67 |
| IP保護等級、ガイド/ベースジョー | 40 |
| クリーンルーム等級 ISO 14644-1 | 5 |
| クリーンルーム等級: ISO 14644-1 | 2015 |
| 公称電圧 [V] | 24.0 |
| 通信インターフェース | IO-Link |
| BasicGrip公称消費電流 [A] | 0.82 |
| BasicGrip最大消費電流 [A] | 1.99 |
| StrongGrip公称消費電流 [A] | 2.75 |
| StrongGrip最大消費電流 [A] | 5.29 |
| 論理公称消費電流 [A] | 0.16 |
| 論理最大消費電流 [A] | 0.2 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 65.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 105.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 80.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 1600.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
繰り返し精度 (グリッピング)
剛性ワークまたは固定ストッパーに対して、一定条件下で100回連続して開閉動作を行った際の、各ジョーの実際の位置のばらつきとして定義。
繰り返し精度 (位置決め、一方向)
一定の条件下での、同じ方向のから目標位置への 100 回連続の動作中のベースジョーごとの実際の位置のずれとして定義。
繰返し精度 (位置決め、双方向)
一定条件下での、左右両方向から目標位置へ連続100回移動した際の、ベースジョーごとの実際の位置の分布として定義。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。
閉 / 開回数(位置決め)
開閉の所要時間は、フィンガー1本あたりの最大許容質量を遵守した最大速度、最大加速度のおけるフィンガーの移動時間であり、ジョー1本あたりの使用可能なストロークの50%と基本バージョンを指します。
最高速度(位置決め)、最高加速度
は各ジョーに作用する速度と加速度です。
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
スチール、耐腐食性
保証
24 ヶ月または500 万サイクルBasicGrip/300 万サイクルStrongGrip (1サイクルは完全なグリッピングプロセス(「グリッパーを開く」、「グリッパーを閉じる」)で構成されます。
納品内容
グリッパー(安全情報、グリッパーおよびフィンガー組み立て用の芯出しスリーブ付きアクセサリーキットを含む。)製品固有の説明書およびソフトウェアは、schunk.com/downloads-manualsおよびschunk.com/downloads-softwareからダウンロードいただけます。