arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCA 330-104 Z220-SV90°

ROTA NCA 330-104 Z220-SV90°

Verzegelde en gevoede 3-klauwplaat

ID 1342606

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

  • Datum end-of-sales: 2024-01-31
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Verzegeld ontwerp
  • Doorgaand gat: 104 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.3 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. bedieningskracht: 72 kN
  • Max. draaisnelheid: 3500 1/min
  • Gewicht: 56.6 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 3500.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. bedieningskracht [kN] 72.0
Slag/klauw [mm] 5.3
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.85
Gewicht [kg] 56.6