THL-S plus 510 Z-Z
Lunettes avec vérin latéral
ID 825731
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Lunette standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Lunette auto-centrante
- Actionnement hydraulique
- Lubrification centralisée
- Rouleaux cylindriques
- Plage de serrage: 90 - 350 mm
- Force de serrage max. par galet: 15 kN
- Pression d'actionnement: 8 - 80 bar
- Précision de centrage: < 0.06 mm
- Répétabilité: < 0.01 mm
- Vitesse de circonférence maxi.: 565 m/min
- Poids: 170 kg
Technické údaje
| Type de lubrication | Lubrification centralisée |
|---|---|
| Galets | cylindrique |
| Diamètre de serrage min. [mm] | 90.0 |
| Diamètre de serrage max. [mm] | 350.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 80.0 |
| Force de serrage max. par galet [kN] | 15.0 |
| Précision de centrage [mm] | < 0.06 |
| Répétabilité [mm] | < 0.01 |
| Vitesse de circonférence maxi. [m/min] | 565.0 |
| Poids [kg] | 170.0 |