Modules utilisés en guise d'interfaces de pièce à usiner
Modules de bridage
Spannmodule bzw. Ausgleichsmodule als Schnittstelle zum Werkstück. Die Spannmodule können pneumatisch oder manuell betätigt werden. Die Ausgleichsmodule dienen zum Ausgleich von feinen Höhenunterschieden.
Description
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- Compensation of height differences up to 11 mm
Customized adjustment to the respective clamping task - 구성품 간 범위 제한이 없는 핀 센터링
0.005mm 미만의 뛰어난 반복 정밀도 - 중첩 모듈 간 지능형 클램핑 연결
간단하고 빠른 작동 - 높은 풀다운 포스
높은 절삭 파라미터와 더욱 높은 생산 효율성을 위해 최대 15 kN까지 - 기본으로 터보 통합
기계 성능의 최대 활용을 위해 당기는 풀다운 포스가 최대 300% 증가하여 효율성이 높습니다. - 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지 - 부식 없는 스테인리스강 디자인
긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성
옵션 및 특별 정보
- WDP-5X-DSM 99-70
Pneumatically actuated direct clamping module with high pull-down forces. 공작물은 자가잠금식 및 끼워맞춤식 스프링 포스를 통해 클램핑됩니다. - WDP-5X-DSM 99-70-M
Manually actuated direct clamping module with a high pull-down force. The workpiece direct clamping takes place via a rotary movement of an actuating screw, is form-fit and self-locking. - WDP-5X-ASM 99-70-Ø36
Pneumatically actuated compensation module with a high holding force. The compensation module can freely compensate for height differences of up to 11 mm. 공작물은 자가잠금식 및 끼워맞춤식 스프링 포스를 통해 클램핑됩니다.