arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC mini

KSC mini

Kleinteilespanner
Compact vise for small components with jaw quick-change system and high clamping forces for its class.

Avantages - Vos bénéfices

  • Changement rapide de mors sans aucun outil
    Adaptation aux nouvelles fonctions de serrage en quelques secondes
  • Grande force de serrage
    Garantissent la sécurité de processus pendant l'usinage
  • Plage de serrage étendue
    Grande flexibilité sur la pièce à usiner
  • Accessibilité optimale
    Idéal pour l’usinage sur 5 faces
  • Large gamme d'applications
    Adapté à l’usinage de pièces brutes et finies
  • Conception compacte et de petite taille
    Idéal pour des applications multiples afin d'augmenter le temps de fonctionnement des machines
  • Large gamme de mors
    Adaptation optimale aux nouvelles tâches de serrage, même avec des mors de différentes largeurs
  • Corps de base en acier inoxydable et durci
    Dispositifs de serrage étanches à la saleté et nécessitant peu d’entretien

Options et informations particulières

  • Étau à serrage concentrique pour petits composants avec changement rapide de mors
    KONTEC KSC mini promet la manipulation la plus simple possible des petites pièces grâce à un serrage symétrique avec des forces de serrage élevées. En raison de ses dimensions compactes et de son accessibilité de tous les côtés, le serreur convient parfaitement à l'usinage de pièces brutes et finies, au serrage multiple et aux applications d'automatisation.
  • Le système à changement rapide de mors permet de changer de mors en quelques secondes sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Pour remplacer les mors, il suffit de les enclencher en un clic. Les mors sont disponibles dans des largeurs de 45 mm et 70 mm et peuvent être utilisés sur tous les serreurs KSC mini. Le corps de base de l'acier inoxydable assure également une longue durée de vie du moyen de serrage