arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS GZB-S Ø12 Ø8 25° Ilustração semelhante

WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°

Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas

ID 207660

WZS GZB-S Ø12 Ø8 25°, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
  • Com chanfro de 25°
  • Diâmetro de fixação: 8 mm
  • Comprimento: 45 mm
Tecnologia Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
Série Contorno WZS GZB-S 25°
Diâmetro de fixação D1 8 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
Peso [kg] 0.1

Versão
Com chanfro de 25°

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta