arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PVB 32-23 图片仅供参考

PVB 32-23

标准磁力夹持技术的附件

ID 422405

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • PVB 32 浮动导磁块
  • 带通孔和 M6 螺钉。
  • 技术: 方形磁极
  • 补偿行程 4.5 mm。
技术参数:
  • 尺寸: 31 x 29 x 23 mm
  • 补偿行程: 4.5 mm
  • 对于磁极尺寸: 32 x 32 mm
长度 [mm] 31.0
宽度 [mm] 29.0
高度 [mm] 23.0
最小高度 [mm] 20.0
最大高度 [mm] 24.5
补偿行程 [mm] 4.5