arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Media transfer unit

Media transfer unit

Accessories for the standard quick-change pallet systems
현재의 모든 VERO-S 클램핑 스테이션의 표준으로 보편적으로 적용할 수 있는 플러그 앤 워크 미디어 전송 장치.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 범용으로 적용 가능
    공압, 유압 또는 진공으로 작동하는 구성품을 위한 표준 미디어 전송
  • 간편한 개장
    신규 또는 기존의 클램핑 스테이션에 유연하고 쉽게 결합 가능
  • 유연한 적용
    위에서 또는 아래에서 미디어 전송 고정 가능
  • 이중 작동
    바닥 또는 측면에서 미디어 전송 작동 가능
  • 높은 시스템 압력
    최대 250바 전송 가능

옵션 및 특별 정보

  • 유체 작동 구성품의 유연한 사용
    콤팩트한 SCHUNK VERO-S MDN 미디어 전송은 범용으로 사용될 수 있으며, 세계 최대의 모듈식 스테이셔너리 워크홀딩 클램핑을 강화하는 퍼즐의 중요한 부품입니다. VERO-S NSL plus 클램핑 스테이션에서 플러그 앤 워크를 통해서 공압, 유압 또는 진공으로 작동하는 커미셔닝 구성품을 위해 사용될 수 있습니다. 모든 것이 수 초 이내에 이루어집니다.
  • 미디어 전송은 신규 또는 기존의 VERO-S NSL plus 클램핑 스테이션에 유연하게 결합할 수 있습니다. 고비용이고 많은 시간이 소모되는 독자적 또는 특수 솔루션이 더는 필요하지 않습니다. 클램핑 스테이션의 채널 보어를 통해 베이스 면에서, 또는 호스 라인을 통해 측면에서 작동이 이루어집니다.