arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGM-G3 125-26-33

SGM-G3 125-26-33

Central jaws

ID 1474208

System jaws, standard

Product features:
  • Central grip jaw
  • Suitable for: KSC3 125
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 26 x 33 mm
  • grip step: 3 mm
  • Weight: 0.7 kg
Breite [mm] 125.4
Tiefe [mm] 26.0
Höhe [mm] 33.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.7

Lieferumfang
Systembacke