arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PSC Ø16h6-M10-34.5 Podobné zobrazení

PSC Ø16h6-M10-34.5

Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard

ID 1539971

Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard

Vlastnosti produktu:
  • Seřizovací šroub
  • Pro upevnění upínacího čepu bez objímky
Technické údaje:
  • Průměr hlavy: 20.9 mm
  • Průměr kroužku: 12h6
  • Závit : M10
  • Délka šroubu: 34.5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Diamètre de tête [mm] 20.9
Diamètre d'ajustement 12h6
Filetage M10
Longueur de vis [mm] 34.5
Poids [kg] 0.1

Etendue de la livraison
Vis épaulée