PSC Ø16h6-M12-37.5
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
ID 1398391
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Seřizovací šroub
- Pro upevnění upínacího čepu bez objímky
- Průměr hlavy: 20.9 mm
- Průměr kroužku: 12h6
- Závit : M12
- Délka šroubu: 37.5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Technické údaje
| Diamètre de tête [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Diamètre d'ajustement | 12h6 |
| Filetage | M12 |
| Longueur de vis [mm] | 37.5 |
| Poids [kg] | 0.1 |
Etendue de la livraison
Vis épaulée