arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PEB 50-57-6 Vergelijkbare illustratie

PEB 50-57-6

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 1315229

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • 6násobný pólový blok
Technické údaje:
  • Rozměry: 350,5 x 50 x 57 mm
  • Pólové pole: 6cestný (1 x 6)
  • Tyčový závit: M8
  • Vlastní hmotnost: 8 kg
Délka [mm] 350.0
Šířka [mm] 50.0
Výška [mm] 57.0
Vlastní hmotnost [kg] 8.0

Rozsah dodávky
Pólové bloky, upevňovací šrouby