arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGVA-B 125-25-57

SGVA-B 125-25-57

Prizmatické čelisti

ID 1468523

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Svislá prizmatická čelist, pohyblivá
  • Dvě velikosti hranolů
  • Vhodné pro: KSC3 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 57 x 25 mm
  • Spannbereich klein: Ø25 - Ø50 mm
  • Spannbereich groß: Ø50 - Ø110 mm
  • krok uchopení: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 57.0
Height [mm] 25.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.3