arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBS-S-E 165 图片仅供参考

SBS-S-E 165

标准车床卡盘附件

ID 1300316

标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 带喷嘴的保护套筒
  • 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
  • 冷却液可以通过内置喷嘴直接喷洒到工件上
  • 适用于: ROTA NCE 165-53 KV
技术参数:
  • 直径: 32 mm
  • 重量: 0.9 kg
ØA [mm] 53.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 25.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 34.0
ØG [mm] 39.0
H M6x10
重量 [kg] 0.9