STV-W G1/4-AG-8
표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리
ID 1543254
표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 각도형 플러그 커넥터
- 호스 지름: 8 mm
- 외경: 14.6 mm
- 스레드 : G1/4"-AG
- 작동 온도: -20 - 80 °C
- 재료: 황동
기술 세부 정보
| 길이 [mm] | 24.0 |
|---|---|
| 스레드 | G1/4"-AG |
| 재료 | 황동 |
| 외경 [mm] | 14.6 |
| 최소 작동 온도 [°C] | -20.0 |
| 최대 작동 온도 [°C] | 80.0 |
Scope of delivery
Angular plug connector