FFV Z195-A6
Standardní adaptérová deska
ID 836021
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z195
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 6
- Roztečná kružnice sklíčidla: 223.8 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 133.4 mm
- Výška: 36 mm
- Průchozí otvor: 103.2 mm
- Vlastní hmotnost: 5.7 kg
Technické údaje
| Côté mandrin | Z195 |
|---|---|
| Côté machine | ISO 702-1 Nr. 6 |
| Cercle de pas de mandrin [mm] | 223.8 |
| Cercle de pas de broche [mm] | 133.4 |
| Hauteur [mm] | 36.0 |
| Perçage [mm] | 103.2 |
| Poids [kg] | 5.7 |
Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation