SFGK 250
Grundbacken
Ident.-Nr. 157502
SFGK 250, Grundbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 20 mm
- Stegbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
- Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Technische Details
| Produktgruppe | Grundbacken |
|---|---|
| Aufnahme | Kreuzversatz |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Nutbreite N [mm] | 20.0 |
| Stegbreite S [mm] | 12.0 |
| Breite B [mm] | 26.0 |
| Höhe H [mm] | 40.0 |
| Höhe H1 [mm] | 37.0 |
| Länge L [mm] | 91.0 |
| Lochabstand b [mm] | 40.0 |
| Schrauben | M12x1.5 |
| m/Satz [kg] | 1.6 |