arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZA-ST 20-1 图片仅供参考

SZA-ST 20-1

用于杆夹持的硬爪

Ident.-Nr. 175101

Auf Lager
SZA-ST 20-1, 用于杆夹持的硬爪

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 17 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围吗?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
製品グループ バークランプ用ハード クロージョー
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 17.0
幅 B [mm] 35.0
高さ H [mm] 45.0
長さ L [mm] 81.0
クランプ深さ T [mm] 35.0
穴間隔 b [mm] 22.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.5