arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO WZS SK 50 Ø20x110 Abbildung ähnlich

TENDO WZS SK 50 Ø20x110

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 219226

Begrenzt verfügbar
TENDO WZS SK 50 Ø20x110, Werkzeugschleiffutter
  • TENDO WZS
  • Hydrodehnspannfutter
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
  • Spanndurchmesser D1: 20 mm
  • Auskraglänge L1: 110 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 90 Nm


Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO WZS
Werkzeughalterschnittstelle SK 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 28.0
L2 [mm] 95.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 90.9
G M16x1
Min. Drehmoment [Nm] 90.0
Gewicht [kg] 3.9

Ausführung
Für Werkzeugschärf- und Schleifmaschinen, manuell betätigt

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich