arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
APS-M1S

APS-M1S

Analoger Positionssensor

Ident.-Nr. 302062

Auf Lager
Analoger Positionssensor APS-M1, Baugröße: M1S

  • Nennspannung: 2.5 V
Messprinzip mechanisch
Anzahl Schaltpunkte Analog
Messhub [mm] 2.0
Messgenauigkeit [mm] 0.004
Versorgungsspannung DC
Nennspannung [V] 2.5
Nennstrom [A] 0.023
Schutzart IP 67
Temperaturdrift Nullsignal [%/10K] 0.1
Temperaturdrift Verstärkungsfaktor [%/10K] 0.2
Min. Umgebungstemperatur [°C] 10.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Eigenmasse [kg] 0.16