AGE-F-XY-040-2
Ident.-Nr. 324921
- Chemin de compensation XY: ± 2 mm
- Poids de pièce recommandé: 4 kg
- Force de rappel min.: 4 N
- Force de rappel max.: 7 N
- Force Fz max.: 200 N
- Force Fd max.: 500 N
Technische Details
| Compensatie XY [mm] | ± 2 |
|---|---|
| Aanbevolen handlingsgewicht, verticaal [kg] | 4.0 |
| Min. terugzetkracht [N] | 4.0 |
| Max. terugzetkracht [N] | 7.0 |
| Veerconstante [N/mm] | 1.3 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | ± 0.01 |
| Gewicht [kg] | 0.23 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 80.0 |
| Diameter D [mm] | 55.0 |
| Hoogte Z [mm] | 32.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 4.4 |
| Moment My max. [Nm] | 4.4 |
| Moment Mz max. [Nm] | 8.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 200.0 |
| Max. kracht Fz [N] | 500.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Functieschema
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dit is het max. totaal van alle momenten en belastingen (versnellingskrachten en -koppels, proceskrachten enz.) die kunnen inwerken op een compensatie-eenheid om zeker te zijn van een foutloze werking.
Functieschema
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Geleidingssysteem
soepel lopende kruisrolgeleiders
Bewaking
via magneetschakelaar
Aandrijving
veerretour met veerkrachten
Behuizing
harde, geanodiseerde aluminiumlegering, functionele onderdelen gemaakt van gehard staal
Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Garantie
24 maanden