NSE plus 138-P
Spannmodule
Ident.-Nr. 471180
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Spannmodul Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- Ersetzt durch: 1337166
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Medienübergabe 2fach pneumatisch/hydraulisch
- Turbo-Funktion
- Staudruckabfrage Spannschieberstellung "geöffnet"
- Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Einzugskraft: 7.5 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 25 kN
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 4.4 kg
Technische Details
| Durchmesser [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Einzugskraft [kN] | 7.5 |
| Einzugskraft mit Turbo [kN] | 25.0 |
| Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 4.4 |
Lieferumfang
Spannmodul, O-Ringe Ø 9 x 1,5, Abdeckkappen, Befestigungsschrauben, Betriebsanleitung