arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPC-ASM 36 Abbildung ähnlich

SPC-ASM 36

Spannbolzen

Ident.-Nr. 471616

Auf Lager
Spannbolzen Standard

Produktmerkmale:
  • Direktspannbolzen
  • Haltebolzen
  • Rostfreier Stahl
Technische Daten:
  • Max. Ausgleichshöhe: 11 mm
  • Haltekraft M10: 35 kN
  • Haltekraft M12: 50 kN
  • Gewicht: 0.3 kg
Haltekraft M10 [kN] 35.0
Haltekraft M12 [kN] 50.0
Werkstoff Rostfreier Stahl
Variante Haltebolzen
Gewicht [kg] 0.3

Lieferumfang
Direktspannbolzen, Befestigungsschraube