arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGA-6 160-74-17

SGA-6 160-74-17

Adapterplatte

Ident.-Nr. 1329343

Auf Lager
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Adapterplatte
  • Schnittstelle 1: W-38
  • Passend zu: KSM2 90
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 74 x 17 mm
  • Gewicht: 1.6 kg
Breite [mm] 160.0
Tiefe [mm] 74.0
Höhe [mm] 17.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.6

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6fach-Wendebacken