arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSE mikro 49-13-V10

NSE mikro 49-13-V10

Spannmodule

Ident.-Nr. 1357110

Begrenzt verfügbar
Spannmodul Standard

Produktmerkmale:
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Verdrehsicherung 1fach
  • Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø49 x Ø38 x 19.8 mm
  • Einzugskraft: 0.4 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 1.5 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 0.2 kg
Durchmesser [mm] 49.0
Einzugskraft [kN] 0.4
Einzugskraft mit Turbo [kN] 1.5
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 0.2

Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen