SPC mikro 10
Spannbolzen
Ident.-Nr. 436630
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Standard Spannbolzen
- Haltebolzen
- Haltekraft M3: 3 kN
- Haltekraft M4: 5 kN
- Material: Rostfreier Stahl
- Gewicht: 0.004 kg
Technische Details
Haltekraft M3 [kN] | 3 |
---|---|
Haltekraft M4 [kN] | 5 |
Werkstoff | Rostfreier Stahl |
Variante | Haltebolzen |
Gewicht [kg] | 0.004 |
Lieferumfang
Spannbolzen, Befestigungsschraube