PNK-S 315-4
Pendelbacken Baugruppen
Ident.-Nr. 190563
PNK-S 315-4, Pendelbacken Baugruppen
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Stück
- Lieferumfang: PT-FR 315-1, ID-Nr. 191511PB 315-2, ID-Nr. 192106SP 315-1, ID-Nr. 194104SP 315-2, ID-Nr. 194105
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Pendelbacken Baugruppen |
|---|---|
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Breite B [mm] | 130.0 |
| Breite B1 [mm] | 26.0 |
| Höhe H [mm] | 88.0 |
| Länge L [mm] | 115.0 |
| Einspanntiefe T [mm] | 40.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
| m/Stück [kg] | 7.6 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.