GBG 65-35-10
Backe grip
Ident.-Nr. 490564
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, grip
- Schnittstelle 1: W-65-2
- Abmessungen: 64 x 35 x 10 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.14 kg
Technische Details
Breite [mm] | 64 |
---|---|
Tiefe [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 35 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.14 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben