PEB 50-57-3
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1315228
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3fach Polblock
- Abmessungen: 170,3 x 50 x 57 mm
- Polfeld: 3fach (1 x 3)
- Polgewinde: M8
- Gewicht: 3.8 kg
Technische Details
| Länge [mm] | 170.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 50.0 |
| Höhe [mm] | 57.0 |
| Gewicht [kg] | 3.8 |
Scope of delivery
Pole block, fastening screws