arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

SCHUNK Life Science: Automating the World of Life Science

In der Life-Science-Industrie entscheidet Validierung über Time-to-Market – jeder Prozessschritt muss nachweislich stabil, reproduzierbar und kontaminationsfrei funktionieren. Genau hier setzt SCHUNK an: Als führender Technologiepionier für präzises und sensitives Handling in regulierten Umgebungen liefern wir Lösungen, die von Anfang an reinraumtauglich, normgerecht und prozesssicher sind. Dieser Anspruch zieht sich durch jede Komponente und jedes Detail – und erzeugt den SCHUNK-Effekt, der Herstellern messbare Vorteile verschafft.​

Ob MedTech, Pharma oder LabAutomation – SCHUNK stellt sicher, dass sensible Bauteile zuverlässig, schonend und vollständig rückstandsfrei gehandhabt werden. So reduzieren Hersteller Entwicklungsrisiken, erhöhen ihre Ausbringung und erhalten optimale regelkonforme Lösungen über den gesamten Lebenszyklus.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Erleben Sie den SCHUNK-Effekt:

  • Lösungen, die wirklich passen
    Mit großer Engineering-Expertise entstehen Lösungen, die passgenau auf den individuellen Prozess abgestimmt sind.
    Das Ergebnis: spürbar mehr Produktivität und Qualität.​
  • Schnellerer Time-to-Market-Prozess
    Durch tiefes Branchenverständnis liefert SCHUNK Komponenten und Lösungen, die regulatorischen Anforderungen von Beginn an entsprechen. Das verkürzt Validierungszyklen, beschleunigt die Integration und bringt Produkte schneller in den Markt.​
  • Sichere Prozesse über den gesamten Lebenszyklus
    Mit verlässlichem Service und langfristiger Betreuung sorgt SCHUNK für maximale Anlagenverfügbarkeit und planbare, stabile Prozesse.
    Ein messbarer Vorteil über den kompletten Lebenszyklus hinweg.

In diesen Branchensegmenten haben wir Erfahrung

Pharma

In der pharmazeutischen Produktion stehen Reinheit und Qualität an erster Stelle. Prozesse müssen transparent, fehlerfrei und normkonform ablaufen – bei festen, semisoliden und flüssigen Produkten wie Tabletten, Pulvern, Cremes und Lösungen.

LabAutomation

In Laboren sind systematische, wiederkehrende Abläufe zentral. Typische Aufgaben: Reagenzien und Probenträger sicher greifen und zuverlässig zu Mess- und Analysegeräten hin bewegen. Hierbei setzt SCHUNK verstärkt auf mechatronische Automatisierungskomponenten.

MedTech

In der Medizintechnik zählen präzise und zuverlässige Prozesse. SCHUNK ergänzt Maschinen und Anlagen für die Fertigung und Montage medizinischer Produkte mit normkonformer Spann-, Greif- und Automatisierungstechnik.

Pharma-Prozesse erfordern absolut kontaminationsfreies, präzises Handling sensibler Produkte. Schon minimale Abweichungen können ganze Chargen gefährden. SCHUNK bietet reinraumzertifizierte Greifer und Werkzeugwechsler in hygienischen Design, die unter anderem Vials, Spritzen und IV-Beutel sicher handhaben.

Für starke Pharma-Prozesse ​

  • Kompromisslose Sauberkeit ​
    Dank durchdachter Materialwahl und hygienegerechtem Design minimieren wir Ihr Kontaminationsrisiko. Unsere Produkte sind gezielt auf die Beständigkeit gegen aggressive Reiniger wie VHP ausgelegt.​
  • Steril und rein​
    Wir machen Ihre Produktion reinraumtauglich. Mit der Zertifizierung nach ISO 14644 und der Einhaltung des GMP Annex 1 sichern SCHUNK-Produkte die Qualität Ihrer sterilen Prozesse ab.​
  • Sicherheit im Produktkontakt ​
    Zur Erhöhung der Produktionssicherheit und Vermeidung teurer Ausfallzeiten setzt SCHUNK auf FDA-konforme Werkstoffe sowie auf Schmierstoffe nach strengen H1-Anforderungen.

Lösungen für den Pharma-Bereich

Greifen von vorgefüllten Spritzen

Mit Hilfe der 40-fach-Greifeinheit können vorgefüllte Spritzen gehandhabt und individuell abgelegt werden.

Handhabung von Spritzen und Vials

Greifer und Werkzeugwechsler für den aseptischen Raum und die Flüssigabfüllung von Medikamenten.

Aufbereitung von Pharmazeutika

Greifer und Werkzeugwechsler ermöglichen das flexible Handling verschiedener Behältnisse, wie z. B. Spritzen, Glasfläschchen oder IV-Beutel.

Zuverlässiger Werkzeugwechsel für sensible Produktionsumgebungen dank Hygienic Design

  • Bedenkenlose Verwendung in aseptischer Umgebung ​
  • Flexible Chargenwechsel ohne manuellen Eingriff ​
  • Für jede Anforderung der passende Wechsler

Alle Details zum aseptischen Werkzeugwechsler

CEA Aseptischer Werkzeugwechsler Rapid-Prototyping

Labore müssen steigende Probenvolumina, Fachkräftemangel und strenge Dokumentationspflichten bewältigen und dabei absolut reproduzierbare Ergebnisse erzielen. SCHUNK ermöglicht hochpräzises, partikelarmes Handling von beispielsweise Probenröhrchen, Mikrotiterplatten und Vials.

Verlässliche Performance im Labor

  • Skalierbare Automatisierung​
    Sichere, reproduzierbare Abläufe erhöhen den Durchsatz bei geringerer Personalbindung.
  • Nachweisbare Qualität​
    Sensorisch überwachte Prozesse erfüllen hohe Anforderungen an Traceability und Dokumentation.​
  • Flexibilität im Labor​
    Modular aufgebaute Komponenten ermöglichen schnelle Anpassung bei neuen Testformaten und Workflows.

Lösungen für automatisierte Labore ​ ​

Sicheres Verschrauben von Probenröhrchen

Der elektrische Kleinteilegreifer hält die Tubes während des Auf- und Abschraubens des Deckels fest.

Bewegen von Petrischalen und Sedimentationsplatten

Mit einer 180°-Dreh-Greifeinheit werden Petrischalen in einem Wärmeschrank regelmäßig gewendet.

Automatisierte Probenzuführung für die Laboranalyse

Der elektrische Kleinteilegreifer sorgt für die sichere Handhabung von Proben für die Analyse. Auch schmale Tubes oder ganze Trays können ohne Greiferwechsel gegriffen werden.

Decapper für das prozesssichere Öffnen und Schließen von Probebehältern

  • Zuverlässiger Halt einmaliger Proben ​
  • Mehr Betriebszeit, weniger Wartung​
  • Ideal für begrenzten Bauraum

Alle Details zum Decapper

Anwendungsbild Decapper

MedTech-Bauteile werden kleiner, variantenreicher und erfordern äußerst präzise, validierbare Montage- und Fertigungsprozesse mit Null-Fehler-Toleranz.​ SCHUNK liefert robuste, sensorisch überwachte Greif- und Spannlösungen, die auch filigrane Kunststoff- und Metallteile zuverlässig, verschleißarm und nachvollziehbar handhaben.

Für eine stabile MedTech-Produktion​

  • Fehlerfreie Montage
    Sensorisch abgesicherte Prozesse reduzieren Fehler
    auf ein Minimum.​
  • Lange Produktlebensdauer
    Robuste SCHUNK-Komponenten sichern dauerhaft
    stabile MedTech-Fertigung.
  • Schnellere Markteinführung
    Validierbare Systeme verkürzen Entwicklungs-
    und Ramp-up-Phasen.

Lösungen für medizinische Produktions- und Montageprozesse​ ​

Handhabung von Pedikelschrauben

Pedikelschrauben werden automatisiert dem nächsten Produktionsschritt zugeführt. ​

Montage von Pen Injektoren

Einzelteile werden präzise mit mehreren Kleineteilegreifern zu einem Pen Injektor zusammengefügt.

Zerspanung von Implantaten

Eine Knochenplatte wird von einem Kraftspanner sicher gespannt und mit Hilfe eines präzisen Werkzeughalters bearbeitet.

Mikrozerspanung in der Dentalbranche

Feinste und exakte Bearbeitung von Zahnimplantaten mittels Werkzeughalter.
Peoplebild Phillip Gourmet Automatica Life Science

Sie möchten einen Life-Science-Prozess sicherer, effizienter oder skalierbarer gestalten?

Unsere Applikationsexperten analysieren Ihre Anwendung und zeigen Ihnen, wie SCHUNK-Technologie den Unterschied macht. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch.

Ihr Weg zum SCHUNK-Effekt