GSC-G-2 M12-T24
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 1329405
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- ベースボディ用クランプネジ
- ベースボディを介してクランプデバイスを直接取り付ける際に使用します。
- T- スロットに適しています。: 24 mm
- ネジ : M12
- 重量: 0.22 kg
Technical details
| Thread | M12 |
|---|---|
| Suitable for T-slot [mm] | 24.0 |
| Weight [kg] | 0.22 |
Scope of delivery
Clamping screws