arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Nuestra gama de productos de eliminación robótica de material ha recibido su propio nombre: R-EMENDO.
«R» de robotizado y «EMENDO» por maquinado. Con ella, se consigue una mejora de las piezas mediante la eliminación de material, por ejemplo, mediante el desbarbado, el rectificado y el pulido. Conozca más sobre las herramientas R-EMENDO.

¿Interesado?

Cuéntenos más sobre la operación de maquinado que desea automatizar. Nuestros expertos en aplicaciones estudiarán y desarrollarán la mejor solución con usted.

Tel.: +49 7133-103-3883
remendo@de.schunk.com

Content available soon

La solución adecuada para cualquier aplicación

Automatice ahora sus procesos de maquinado manual con R-EMENDO

Imagen de la aplicación R-EMENDO

Desbarbado

La eliminación de las rebabas y el biselado de los bordes afilados después del maquinado de la pieza es una de las operaciones de acabado más frecuentes en la industria metalúrgica. Sin embargo, esta actividad, a menudo es muy monótona, también puede provocar lesiones debido a los bordes afilados.
En cuanto al desbarbado, SCHUNK ofrece una amplia gama de herramientas para las diferentes operaciones de desbarbado. Encuentre el producto adecuado para su solución de desbarbado.

Ahora también con desbarbado eléctrico

Los nuevos husillos de desbarbado eléctricos de la serie RCE son accionados por un motor eléctrico sin escobillas con una velocidad ajustable de hasta 50.000 rpm.

Sus ventajas:

  • Procesamiento flexible de diferentes piezas utilizando diferentes herramientas gracias a la regulación de revoluciones variable
  • Fiabilidad y optimización del proceso gracias a la detección continua del proceso y a la información sobre la carga del husillo y la velocidad de rotación
  • Eficiencia y larga vida útil gracias al motor eléctrico sin escobillas

Rectificado

El proceso de rectificado de las piezas de trabajo se suele emplear para eliminar el material más grueso o para preparar las superficies con vistas a su ­posterior acabado­. Eligiendo correctamente las herramientas y los materiales abrasivos se pueden maquinar diferentes materiales como el metal, la madera o el plástico, con una calidad de superficie y retirada de materiales variable.
Para que la pieza tenga una superficie uniforme, además de los productos apropiados, SCHUNK ofrece un amplio apoyo y asesoramiento en la selección de los materiales de rectificado adecuados y los parámetros de proceso ideales. Así que puede estar seguro de que va a dar con la solución adecuada para su aplicación de rectificado.

Content available soon
Content available soon

Pulido

El pulido de las superficies suele ser el último paso del maquinado, dando a la pieza un acabado perfecto. Además de la herramienta y el agente de pulido, la fuerza de contacto constante es especialmente importante para conseguir unos resultados de pulido óptimos y uniformes. Con los productos de SCHUNK destinados al pulido automatizado, obtendrá resultados sorprendentes en las superficies gracias a la fuerza de contacto ajustable y uniforme.
Además, estaremos encantados de asesorarle sobre otros parámetros del proceso para su solución de pulido, para que consiga unos resultados perfectos.

De manual a automático, en un abrir y cerrar de ojos

El maquinado manual de piezas con herramientas manuales se asocia a menudo con el hecho de someter a los empleados a tensiones ergonómicas. Además, a menudo se producen riesgos para la salud debido a las emisiones de partículas finas, como el polvo de esmerilado o las virutas. Con el cambio al maquinado automatizado, estos riesgos se minimizan, pero también se crean más plusvalías:

Las ventajas del cambio al maquinado asistido por robot son las siguientes:

  • Calidad constante de los resultados del maquinado
  • Mayor seguridad y condiciones de trabajo ergonómicas
  • Reducción del tiempo de maquinado
  • Aumento de la capacidad de maquinado

Los robots pueden hacer ambas cosas: cargar y maquinar

¿Ya utiliza un robot para cargar y descargar su máquina herramienta? En ese caso, también puede utilizarlo inmediatamente para desbarbar las piezas. Gracias a las herramientas de SCHUNK para el maquinado automatizado con robots, se puede automatizar fácilmente un gran número de operaciones de desbarbado, las cuales tienen lugar inmediatamente tras el maquinado con la máquina herramienta. Aproveche ya esta oportunidad y reduzca el plazo de entrega y los costes de producción de sus piezas, reduciendo al mismo tiempo el volumen de inversión de forma considerable.

Las ventajas de utilizar de forma más eficiente los robots de los que ya dispone

  • Mayor aprovechamiento de la capacidad de su robot
  • Eliminación de un paso de trabajo separado
  • Reducción del plazo de entrega de sus componentes
  • Reducción de los costes de fabricación para un rápido rendimiento de la inversión