arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NKAJ 3 Abbildung ähnlich

NKAJ 3

Kombi-Nutenstein

Ident.-Nr. 146134

Auf Lager
NKAJ 3, コンビ T ナット

特長:
  • 溝幅: 21 mm
  • スロット幅、段差: 16 mm
  • 最大許容締め付けトルク: 70 Nm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ コンビ T ナット
スロット幅 N [mm] 21.0
段付き溝の幅 N1 [mm] 16.0
幅 B [mm] 25.0
高さ H [mm] 26.5
高さ H1 [mm] 10.0
長さ L [mm] 56.0
穴間隔 b [mm] 30.0
平頭ネジ M12 x 35
最大許容締め付けトルク [Nm] 70.0
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください