2 SWKK 125
Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero
ID 126100
2 SWKK 125, Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 16 mm
- Ancho de banda: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 2 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero |
---|---|
Dentado | Ranura y legüeta |
Ancho de la ranura N [mm] | 16.0 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 14.0 |
Anchura B [mm] | 40.0 |
altura H [mm] | 48.0 |
Altura H1 [mm] | 45.5 |
Altura H2 [mm] | 45.0 |
Longitud L [mm] | 60.0 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 31.0 |
Tornillos | M12 |
Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
m/ajuste [kg] | 1.5 |