arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KM-WB 105 Similar a la imagen

KM-WB 105

Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero

ID 132129

KM-WB 105, Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 16 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 16.0
Anchura B [mm] 40.0
altura H [mm] 80.0
Longitud L [mm] 110.0
Espacio entre barrenos a [mm] 50.0
Espacio entre barrenos b [mm] 30.0
Tornillos M12
Material Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido
m/ajuste [kg] 7.2