SFA 250
Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero
ID 153102
SFA 250, Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 12 mm
- Ancho de banda: 20 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero |
---|---|
Dentado | Ranura y legüeta |
Ancho de la ranura N [mm] | 12.0 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 20.0 |
Anchura B [mm] | 30.0 |
altura H [mm] | 55.5 |
Altura H2 [mm] | 50.5 |
Longitud L [mm] | 125.0 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 25.0 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 40.0 |
Tornillos | M12 |
Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
m/ajuste [kg] | 3.7 |