SHF 250
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 155102
SHF 250, Mordazas superiores escalonadas duras
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 12 mm
- Ancho de banda: 20 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
---|---|
Dentado | Ranura y legüeta |
Ancho de la ranura N [mm] | 12.0 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 20.0 |
Anchura B [mm] | 30.0 |
altura H [mm] | 55.0 |
Altura H1 [mm] | 50.0 |
Longitud L [mm] | 90.0 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 14.0 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 21.1 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 40.0 |
Tornillos | M12 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 1.9 |