SWB-SA 201
Mordazas tipo pie de aluminio
ID 170106
SWB-SA 201, Mordazas tipo pie de aluminio
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 17 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas tipo pie de aluminio |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 17.0 |
Anchura B [mm] | 140.0 |
Anchura B1 [mm] | 40.0 |
altura H [mm] | 75.0 |
Altura H2 [mm] | 65.0 |
Longitud L [mm] | 72.5 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 35.0 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 22.0 |
Tornillos | M12 |
Material | Aluminio |
m/ajuste [kg] | 4.2 |