TENDO RLA SK 40 Ø20x80.5
ID 204736
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO RLA
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 80.5 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 330 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico |
---|---|
Serie | TENDO RLA |
Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 49.5 |
D6 [mm] | 37.5 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80,5 mm / 3.2" |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 34 |
L5 [mm] | 61.45 |
Par de apriete mín. [Nm] | 330 |
Peso [kg] | 1.4 |
Modelo
Diseño corto, fino
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
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
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para ajuste radial de longitud para el ajuste de herramientas con precisión micrométrica
Material suministrado
Incluida la llave hexagonal para TENDO RLA, sin llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta