CELSIO JIS-BT50 Ø14x200
Portaherramientas térmico
ID 208574
CELSIO JIS-BT50 Ø14x200, Portaherramientas
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 50
- Diámetro de sujeción: 14 mm
- Longitud de proyección: 200 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 180 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas térmico |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Diámetro de sujeción D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 34.0 |
D6 [mm] | 27.0 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 200 mm / 7.9" |
L2 [mm] | 48.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 162.0 |
G | M10x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 180.0 |
Peso [kg] | 3.9 |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta