STR 250
Mordazas superiores en bruto
ID 402103
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 250
- Dimensiones: 108 x 125 x 50 mm
- Material: 16MnCr5
- Número de orificios de rejilla: 2
- Peso: 10 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 108 |
---|---|
Ancho [mm] | 125 |
Altura [mm] | 50 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 250 |
L [mm] | 108 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 90 |
T1 [mm] | 18 |
Peso [kg] | 10 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto