NSL mini 100-25-2
Estaciones de sujeción
ID 1357102
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE mini 90-25 de 2 vías
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Dimensiones: 199 x 99 x 40 mm
- Fuerza de retracción:: 3000 N
- Fuerza de tracción con turbo: 12000 N
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 4.1 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 199.0 |
---|---|
Ancho [mm] | 99.0 |
Fuerza de retracción: [N] | 3000.0 |
Fuerza de tracción con turbo [N] | 12000.0 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
Peso [kg] | 4.1 |
Material suministrado
Estación de sujeción, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin abrazaderas cilíndricas