MFPS-P-A1-L30 315 x 300
Chucks magnéticos con tecnología de polos paralelos
ID 1358558
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas electropermanentes
- Técnica: Polo paralelo
- Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
- Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
- Sin ciclo de magnetismo residual bajo
- Dimensiones: 315 x 300 x 66 mm
- Orientación del polo: Transversal
- Inclinación de polo: 30 + 10 mm (acero + resina)
- Número de polos: 6 (24 roscas de polo M6)
- Fuerza de retención: 160 N/cm²
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 45 kg
- Posición de conexión rápida: B
- Número de canales: 1
- Conexión: 4-PIN
- Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
- Índice de protección: 67
Información técnica
L [mm] | 315.0 |
---|---|
B [mm] | 300.0 |
H [mm] | 66.0 |
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] | 160.0 |
Inclinación de polo | 30 mm + 10 mm |
Número de polos | 6.0 |
Conexión | 4-PIN |
Número de canales | 1.0 |
Voltaje principal | 400 V / 460 V |
Espesor mín. de la pieza [mm] | 7.0 |
Peso [kg] | 45.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos