SPA 40-18h6
Pasadores de sujeción
ID 1398330
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pin de sujeción con diámetro de centrado reducido
- Pernos de centrado
- Diámetro de centrado: 18h6
- Fuerza de retención M12: 50 kN
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
Fuerza de retención M12 [kN] | 50.0 |
---|---|
Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
Variante | Pernos de centrado |
Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Pin de sujeción, sin tornillo de fijación