iTENDO² SCHUNK CAPTO C6 Ø32x110
ID 1509962
- Serie: iTENDO²
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C6
- Diámetro de sujeción: 32 mm
- Longitud de proyección: 110 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 650 Nm
- No incluido con el material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
- Requisito: Para el uso del portaherramientas iTENDO² se necesita iTENDO² pad o iTENDO² easy connect.
Información técnica
Técnica | Portaherramientas sensorial, componentes y accesorios |
---|---|
Serie | iTENDO² |
Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C6 |
Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
Longitud de proyección L1 [mm] | 110 |
L4 [mm] | 61.5 |
Par de apriete mín. [Nm] | 650 |
Peso [kg] | 2.4 |
Vida útil de la batería [h] | 10 |
Sensor de aceleración [g] | 100 |
Revoluciones máx. [1/min] | 25000 |
Refrigeración externa/refrigeración interna [bar] | 80 |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta