ROTA NCE 315-106 A6-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 808041
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato automático para torno de peso reducido
- Paso de barra: 106 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 5.8 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 155 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 58 kN
- Revoluciones máx.: 3500 1/min
- Peso: 43 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 6 |
Dentado | 1/16" x 90° |
Revoluciones máx. [1/min] | 3500.0 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 155.0 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 58.0 |
Carrera/mordaza [mm] | 5.8 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 25.0 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.48 |
Peso [kg] | 43.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, casquillo central, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones