ROTA NCS 260/6 A8-KV
Mandrino autocentrante a 6 ganasce senza foro passante
ID 865031
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Mandrini a leva a 6 ganasce
- A tenuta ermetica
- Effetto discendente attivo delle ganasce base
- Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 5.8 mm
- Corsa del pistone: 21 mm
- Ganascia a effetto discendente: 0.3 mm
- Compensazione del pendolo: ± 2 mm
- Forza di serraggio max.: 44 kN
- Forza di azionamento max: 20 kN
- Numero di giri max.: 3800 1/min
- Peso: 45 kg
Specifiche tecniche
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3800.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 44.0 |
| 最大启动力 [kN] | 20.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.8 |
| 卡爪下拉 [mm] | 0.3 |
| 杆长度 [mm] | 46.5 |
| 活塞行程(H) [mm] | 21.0 |
| 摆动补偿 [mm] | ± 2 |
| 重量 [kg] | 45.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132, 1.6 kg
- red
-
SRK 132, 1.28 kg
- yellow
-
SRK 132, 0.8 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%