ROTA NCS 500/6 A15-KV
6-jaw power chuck without through-hole
ID 865061
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Standard power lathe chucks without through-hole
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2023-12-31
- 6-jaw lever chucks
- Hermetically sealed
- Active pull down of the base jaws
- Pendulum compensation: 2+2+2 jaws oscillating in pairs
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 15
- Jaw interface: Tongue and groove
- Stroke per jaw: 8.2 mm
- Piston stroke: 30 mm
- Jaw pull-down: 0.5 mm
- Pendulum compensation: ± 3 mm
- Max. clamping force: 120 kN
- Max. actuating force: 65 kN
- Max. rotational speed: 1400 1/min
- Weight: 230 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 15 |
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1400.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 120.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 65.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 8.2 |
| Tracción de la mordaza [mm] | 0.5 |
| Longitud de palanca [mm] | 75.5 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 30.0 |
| Compensación pendular [mm] | ± 3 |
| Peso [kg] | 230.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250, 16.4 kg
- red
-
SRK 250, 13.12 kg
- yellow
-
SRK 250, 8.2 kg
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %