arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ECM-EZN Similar a la imagen

ECM-EZN

Controlador
Controlador ECM, Indicado para: EZN

  • Voltaje nominal: 24 V
  • Longitud: 144 mm
Alimentación de energía (lógica) [V] 24.0
Alimentación de energía (carga) [V] 24.0
Corriente nominal [A] 15.0
Longitud [mm] 144.0
Ancho [mm] 98.0
Altura [mm] 310.0
Peso [kg] 1.9
Estos son los datos de las variantes básicas. Para determinar su código de pedido, consulte el ejemplo de configuración. Sirve como número de identificación para realizar los pedidos. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas técnicas. Encontrará los datos de contacto en línea.